Kit equipamiento para int.Automático x/P160A,montaje vertical,vegaD300x500mm FD02K1

EAN
3250617860659
Cantidad
1 uni.
Grupo
14
108,47 €
/ uni. *

Características técnicas

Configuración
  • Número de módulos
    24
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    147 mm
  • Altura del producto instalado
    300 mm
  • Anchura del producto instalado
    500 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    blanco 
Articulos proporcionados
  • withcover
Equipo
  • Número de perfiles DIN
    1
  • Número de pasos en altura
    4
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No

Texto para prescripción

Kit equipamiento para int.Automático x/P160A,montaje vertical,vegaD300x500mm
Kit equipamiento para int.Automático x160A,montaje vertical,para cajas vegaD 300x500mm

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.