Kit equipamiento para int.Automático x/P160A,montaje horizontal,vegaD150x500mm FD01K1

EAN
3250617860598
Cantidad
1 uni.
Grupo
14
Precio de venta
111,99 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    100 mm
  • Altura del producto instalado
    150 mm
  • Anchura del producto instalado
    500 mm
Articulos proporcionados
  • withcover
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No

Texto para prescripción

Kit equipamiento para int.Automático x/P160A,montaje horizontal,vegaD150x500mm
Kit equipamiento para int.Automático x160A,montaje horizontal,para cajas vegaD150x500mm

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.