Kit equipamiento perfil DIN profundidad regulable,vegaD,1fila,20M,150x500mm FD01A2

EAN
3250617860567
Cantidad
1 uni.
Grupo
14
Precio de venta
87,03 €
/ uni. *

Características técnicas

Configuración
  • Número de módulos
    24
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    147 mm
  • Altura del producto instalado
    150 mm
  • Anchura del producto instalado
    500 mm
Capacidad
  • Número de mitades de módulo para bornes
    40
Instalación, montaje
  • Número de 1/2 módulos en kit
    40
Equipo
  • Número de filas de la caja
    1
  • Número de pasos en altura
    2
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No

Texto para prescripción

Kit equipamiento perfil DIN profundidad regulable,vegaD,1fila,20M,150x500mm
Kit equipamiento perfil DIN profundidad regulable,para cajas vegaD,1fila,24M,150x500mm

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.