Kit equipamiento perfil DIN profundidad regulable,vegaD,2fila,2x20M,300x500mm FD02A2

EAN
3250617860581
Cantidad
1 uni.
Grupo
14
Precio de venta
125,99 €
/ uni. *

Características técnicas

Configuración
  • Número de módulos
    48
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    147 mm
  • Altura del producto instalado
    300 mm
  • Anchura del producto instalado
    500 mm
Capacidad
  • Número de mitades de módulo para bornes
    48
Materiales, acabados, colores
  • Color
    blanco 
  • Color RAL
    RAL 9010 - Blanco puro
Instalación, montaje
  • Número de 1/2 módulos en kit
    96
Equipo
  • Número de filas de la caja
    2
  • Número de pasos en altura
    4
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No

Texto para prescripción

Kit equipamiento perfil DIN profundidad regulable,vegaD,2fila,2x20M,300x500mm
Kit equipamiento perfil DIN profundidad regulable,para cajas vegaD,2fila,48M,300x500mm

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.