The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • FD00E1

Adaptador de pequeño material serie gallery para vegaD, IP41 con tapa. FD00E1

EAN
3250617860499
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
11,30 €
/ uni. *
11,30 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión
Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

Adaptador de pequeño material serie gallery para vegaD, IP41 con tapa.

FD00E1

  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
Características técnicas

Características técnicas

Mate­riales
  • Colour
    Blanco puro
  • Código RAL
    9010

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
REACh – libre de SVHC Sí

Certificaciones y documentos

Hager REACH declaration FD00E1
PDF
Hager Informe RoHS FD00E1
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen FD00E1 | Hager España

    Imagen del producto FD00E1

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto FD00E1 | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto FD00E1

    Adaptador de pequeño material serie gallery para vegaD, IP41 con tapa.

    PDF
  • Manual de instalación

    Imagen Manual de instalación International 2020-01-01 | Hager España

    Manual de instalación International 2020-01-01

    PDF
    5,24 MB
  • Manual

    Imagen Handbook en-GB 2022-10-10 | Hager España

    Handbook en-GB 2022-10-10

    Manual en-GB 2022-10-10

    PDF
    24,05 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaration | Hager España

    Declaration

    Declaración de conformidad International 2022-10-11

    PDF
    190,72 kB
Más descargas

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U