Relé temporizado multifunción 10A, AC/DC EZN006

EAN
3250612469949
Cantidad
1 uni.
Grupo
41
406,81 €
/ uni. *

Este es un producto obsoleto. Para conocer la disponibilidad, el tiempo de entrega y el precio, contacte con su distribuidor.


Características técnicas

Funciones
  • Ciclos de conmutación
    mín. 50000
  • Funcionamiento
    Funciones: retardo a la conexión, retardo a la desconexión. disparo simple principal/secundario, formación de pulsos, intermitente simétrico, contacto abierto/cerrado
Configuración
  • Número de módulos
    1
  • Rango de temporización
    0.1 s... 10 h
  • Tiempo de retardo a la desconexión, ajustable
    0.1 s…10 h
  • Ajustes
    con 2 potenciómetros para ajuste de los tiempos de retardo a la conexión y la desconexión
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    12 ... 48 V=/12 ... 230 V~
  • Frecuencia asignada
    50/60 Hz
Corriente eléctrica
  • Corriente máxima para coseno de phi 0,6
    5 A
  • Corriente de conmutación con cos φ = 0,6
    máx. 5 A
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    58 mm
  • Altura del producto instalado
    85 mm
  • Longitud en mm
    64 mm
  • Anchura del producto instalado
    17.5 mm
  • Ancho dispositivo de montaje sobre carril DIN (RMD)
    1 modules
Potencia
  • Potencia consumida
    15 VA
  • Potencia absorbida (en servicio)
    15 VA
  • Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal
    2 W
  • Potencia perdida a plena carga
    ≈ 2 W
  • Potencia disipada por bobina
    0.5 W
Gestión de lámparas fluorescentes
  • Lámparas fluorescentes
    max. 600 VA
Gestión de iluminación LED
  • LED
    con LED para visualización del estado operativo
Gestión de lámparas incandescentes
  • Potencia máxima con lámparas de incandescencia
    450 W
  • Lámparas incandescentes y halógenas 230 V
    máx. 450 W
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Carril DIN
  • Tipo de montaje
    para montaje en perfil DIN
Conexión
  • Sección de conexión en cable flexible
    1 / 6 mm²
  • Sección de conexión en cable rígido
    1, 5 / 10 mm²
  • Sección de conductor (flexible)
    1…6 mm²
  • Sección de conductor (rígido)
    1.5…10 mm²
  • Número de contactos
    1
  • Tipo de contacto
    1 conmutado
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -20…50 °C
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -40…70 °C
Instrucciones
  • Texto particular
    Nota: No disponible para conexión a muy baja tensión de seguridad (SELV).

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.