The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • EZN005
    EAN
    3250612469956
    Cantidad
    1 uni.

    Relé temporizado cíclico simétrico 10A, AC/DC EZN005

    Precio de venta
    288,84 €
    / uni. *
    288,84 €
    / uni. *

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión
    Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

    Productos de seguimiento:

    EZL100

    Relé temporizado cíclico simétrico 10A, AC/DC

    EZN005

    • Características técnicas
    • Documentos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Potencia
    • Consumo de potencia en funcio­na­miento
      15 VA
    • Pérdida de potencia a plena carga
      2 W
    • Lámpara incan­des­cente y haló­gena de 230 V.
      450 W
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -20 - 50 °C
    • Tempe­ra­tura de alma­ce­na­mien­to/t­rans­porte
      -40 - 70 °C
    Cone­xión
    • Sección trans­versal de conductor flexible
      1 - 6 mm²
    • Sección trans­versal de conductor rígido
      1.5 - 10 mm²
    • Número de contactos
      1
    • Tipo de contactos
      1 cambio
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      1
    Texto
    • Modo conmuta­ción
      Contacto conmutado, se puede utilizar como contacto NC o contacto NA
    • Función
      Funcio­nes: Retardo a la cone­xión, retardo a la desco­ne­xión, disparo simple prin­cipa­l/­se­cun­da­rio, forma­ción de pulsos, inter­mitente simé­t­rico, contacto abier­to/ce­rrado
    • Tipo de cone­xión
      Con bornes roscados
    • Tipo de montaje
      Para montaje en perfil DIN
    Dimen­siones
    • Altura
      85 mm
    • Anchura
      17,50 mm
    • Profun­didad
      58 mm
    Corriente eléc­trica
    • Corriente asig­nada de empleo en AC1
      8 A
    Equipo
    • Número de contactos NC
      0
    • Número de contactos NA
      0
    • Retardo de aper­tura de contactos
      Sí
    • Retardo de encen­dido
      Sí
    Configura­ción
    • Retardo
      0.1 S - 10 h
    Tensión
    • Tipo de alimen­ta­ción de tensión
      CA/CC

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen EZN005 | Hager España

      Imagen del producto EZN005

    • Product datasheet

      Imagen Hager Ficha de datos de producto EZN005 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto EZN005

      Relé temporizado cíclico simétrico 10A, AC/DC

      PDF
    • Ficha de datos del producto

      Imagen UK_MD_TDS_DelayTimers.pdf | Hager España

      UK_MD_TDS_DelayTimers.pdf

      Ficha de datos del producto en-GB 2016-01-06

      PDF
      49,75 kB
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U