The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • EZN002
    EAN
    3250612469987
    Cantidad
    1 uni.

    Relé temporizado con retardo a la desconexión 10A, AC/DC EZN002

    Precio de venta
    277,73 €
    / uni. *
    277,73 €
    / uni. *
    Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

    Productos similares :

    EZF100

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Relé temporizado con retardo a la desconexión 10A, AC/DC

    EZN002

    • Características técnicas
    • Documentos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Potencia
    • Consumo de potencia en funcio­na­miento
      15 VA
    • Pérdida de potencia a plena carga
      2 W
    • Lámpara incan­des­cente y haló­gena de 230 V.
      450 W
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -20 - 50 °C
    • Tempe­ra­tura de alma­ce­na­mien­to/t­rans­porte
      -40 - 70 °C
    Cone­xión
    • Sección trans­versal de conductor flexible
      1 - 6 mm²
    • Sección trans­versal de conductor rígido
      1.5 - 10 mm²
    • Número de contactos
      1
    • Tipo de contactos
      1 cambio
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      1
    Texto
    • Modo conmuta­ción
      Contacto conmutado, se puede utilizar como contacto NC o contacto NA
    • Función
      Funcio­nes: Retardo a la cone­xión, retardo a la desco­ne­xión, disparo simple prin­cipa­l/­se­cun­da­rio, forma­ción de pulsos, inter­mitente simé­t­rico, contacto abier­to/ce­rrado
    • Tipo de cone­xión
      Con bornes roscados
    • Tipo de montaje
      Para montaje en perfil DIN
    Dimen­siones
    • Altura
      85 mm
    • Anchura
      17,50 mm
    • Profun­didad
      58 mm
    Corriente eléc­trica
    • Corriente asig­nada de empleo en AC1
      8 A
    Equipo
    • Número de contactos NC
      0
    • Número de contactos NA
      0
    • Retardo de aper­tura de contactos
      No
    • Retardo de encen­dido
      Sí
    Configura­ción
    • Retardo
      0.1 S - 10 h
    Tensión
    • Tipo de alimen­ta­ción de tensión
      CA/CC

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen EZN002 | Hager España

      Imagen del producto EZN002

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto EZN002 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto EZN002

      Relé temporizado con retardo a la desconexión 10A, AC/DC

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Relais temporisé EZN002 | Hager España

      Relais temporisé EZN002

      Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2010-03-24

      PDF
      1,14 MB
    • Ficha de datos del producto

      Imagen UK_MD_TDS_DelayTimers.pdf | Hager España

      UK_MD_TDS_DelayTimers.pdf

      Ficha de datos del producto en-GB 2016-01-06

      PDF
      49,75 kB
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U