Televariador piloto 1-10V, control balastros o televariadores, evolución EV108

EAN
3250612421084
Cantidad
1 uni.
Grupo
43
482,67 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de mando
    1-10V
Configuración
  • Número de módulos
    4
  • Ajustes
    Límite de intensidad luminosa y velocidad de variación ajustable mediante pantalla
Mandos e indicadores
  • Indicación/pantalla
    Indicación del canal de función con 7 segmentos de 2 posiciones
Conectividad
  • Salidas
    salida interruptor para desconexión de balastros electrónicos
  • Dist. máx. conex. con entr. de forzado
    50 m
  • Interfaz
    con interfaz 1-10 V
Principales características eléctricas
  • Tensión asignada de empleo en alterna
    230 V
  • Frecuencia asignada
    50 Hz
Tensión
  • Tensión de funcionamiento
    230 V
  • Tensión de funcionamiento
    230 V~ +/- 10%
Corriente eléctrica
  • Corriente de mando 1-10V (master)
    50 mA
  • Corriente de mando 1-10V (esclavo)
    50 mA
  • Corriente asignada nominal
    16 A
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    65 mm
  • Altura del producto instalado
    85 mm
  • Altura de la instalación
    0 / 1000 m
  • Longitud en mm
    65 mm
  • Anchura del producto instalado
    71 mm
  • Ancho dispositivo de montaje sobre carril DIN (RMD)
    4 modules
Longitud
  • Dist. máx. de la conex. con pulsadores
    50 mm
  • Distancia máxima de la conexión 1-10V
    50 m
Potencia
  • Potencia consumida
    3 W
  • Potencia absorbida (en servicio)
    3 W
  • Potencia absorbida (standby)
    1 W
  • Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal
    1 W
  • Potencia disipada por bobina
    1.5 W
Puerta, tapa
  • _empty_
    Otro
Alimentación
  • Tensión de alimentación
    230 V
Detección
  • textsensorinsulclass
    Clase I
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Gris
  • Superficie
    mate
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    con garras
  • Tipo de montaje
    Carril DIN
  • Tipo de montaje
    para montaje en perfil DIN
Conexión
  • Sección de conexión en cable flexible
    1 / 16 mm²
  • Sección de conexión en cable rígido
    1, 5 / 10 mm²
  • Tipo de carga
    1-10V
  • Sección de conductor (flexible)
    1…16 mm²
  • Sección de conductor (rígido)
    1.5…10 mm²
  • conexión
    Conexión para pulsadores con piloto (máx. 5 mA) o pulsadores standard
Equipo
  • Contacto conmutado libre de potencial
    16 A, 230 V~ AC1
Normas
  • Certificados
    CE
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -10…45 °C
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -20…60 °C
Identificación
  • Composición
    Elemento de base
  • Aparato de la familia
    EV
  • Serie principal de diseño
    SISTEMAS ELECTRÓNICOS DOMÉSTICOS

Texto para prescripción

Televariador piloto 1-10V, control balastros o televariadores, evolución
Televariador piloto hager, 1-10V, control balastros o televariadores, evolución Para el control del nivel de iluminación. Tensión nominal: -230 V 50 Hz. Televariador piloto hager,: para transformador electrónico variable 1/10 V.

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.