Relé de control de tensión trifásico EU302
EAN
3250612413027
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
408,23 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Este es un producto obsoleto. Para conocer la disponibilidad, el tiempo de entrega y el precio, contacte con su distribuidor.
Características técnicas
Capacidad
-
Número de módulos2
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-20 - 55 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-40 - 70 °C
Conexión
-
Sección transversal de conductor flexible1 - 6 mm²
-
Sección transversal de conductor rígido1.5 - 10 mm²
Dimensiones
-
Altura85 mm
-
Anchura35 mm
-
Profundidad60 mm
Power supply
-
Tensión de alimentación3N, 400/230 V
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Seguridad
-
Índice de protección IPIP30
Potencia
-
Potencia5 VA
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal4 W
Conectividad
-
Tipo de conector/enchufeBorne de tornillo
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada de empleo en AC18 A
Configuración
-
Tiempo de retardo de desconexión12 s
Instalación, montaje
-
Montaje enSistema de barras colectoras, Perfil DIN
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2020-01-01
PDF318,75 kB
Más descargas