Relé de control de tensión trifásico (simetría) EU300
EAN
3250612413003
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
324,91 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible. Solicite los siguientes productos como reemplazo :
Características técnicas
Capacidad
-
Número de módulos2
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-20 - 55 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-40 - 70 °C
Conexión
-
Sección transversal de conductor flexible1 - 6 mm²
-
Sección transversal de conductor rígido1.5 - 10 mm²
Dimensiones
-
Altura85 mm
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal4 W
Conectividad
-
Tipo de conector/enchufeBorne de tornillo
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada de empleo en AC18 A
Instalación, montaje
-
Montaje enPerfil DIN
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2020-01-01
PDF238,63 kB
Más descargas