Relé de control de tensión monofásico 15-480 Vac / 15-700 Vcc EU102
EAN
3250612411023
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
319,42 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible. Para encontrar una alternativa contacte con su distribuidor o contacte con nosotros
Características técnicas
Capacidad
-
Número de módulos2
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-20 - 55 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-40 - 70 °C
Conexión
-
Sección transversal de conductor flexible1 - 6 mm²
-
Sección transversal de conductor rígido1.5 - 10 mm²
Dimensiones
-
Altura85 mm
-
Anchura35 mm
-
Profundidad60 mm
Power supply
-
Tensión de alimentación3N, 400/230 V
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Seguridad
-
Índice de protección IPIP30
Potencia
-
Potencia5 VA
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal4 W
Conectividad
-
Tipo de conector/enchufeBorne de tornillo
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada de empleo en AC18 A
Configuración
-
Tiempo de retardo de desconexión1200 s
Instalación, montaje
-
Montaje enPerfil DIN
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manual de instalación en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2020-01-01
PDF1,08 MBManual de instalación es-ES, nl-NL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
PDF1,08 MB
Más descargas