Válvula electrotérmica KNX, 24V AC/DC EK723

EAN
3250615697189
Cantidad
1 uni.
Grupo
91
44,27 €
/ uni. *

Desafortunadamente, el producto ya no está disponible.Para encontrar una solución alternativa, póngase en contacte con nosotros


Características técnicas

Funciones
  • Tiempo de funcionamiento
    42 s /mm
  • Modo de funcionamiento
    Modo de funcionamiento termoeléctrico
Mandos e indicadores
  • Indicación/pantalla
    Con indicación del estado (abierto o cerrado)
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    230 V
  • Frecuencia asignada
    50/60 Hz
Corriente eléctrica
  • Número de circuitos de entrada
    1
Dimensiones
  • Profundidad
    64 mm
  • Altura del producto instalado
    64 mm
  • Longitud en mm
    50 mm
  • Anchura del producto instalado
    42 mm
  • Carrera
    5 mm
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Para fijación por inserción
Cable
  • Longitud de cable
    máx. 200 m
  • Cable premontado
    ≈ 1 m
Equipo
  • Accionamiento regulador
    Conectados sin corriente
Seguridad
  • Protección
    Con protección para evitar el desmontaje
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    0…50 °C
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -20…70 °C
  • Temperatura
    Con protección contra excesos de temperatura
Identificación
  • Serie principal de diseño
    KNX

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.