Interruptor horario 72 x 72 mm diario, 16A, 1 conmutado, con reserva 200 horas EH711

EAN
3250612287116
Cantidad
1 uni.
Grupo
43
173,83 €
/ uni. *

Este es un producto obsoleto. Para conocer la disponibilidad, el tiempo de entrega y el precio, contacte con su distribuidor.


Características técnicas

Funciones
  • Cantidad canales de función
    1
  • Ciclos de conmutación
    mín. 50000
Configuración
  • Número de módulos
    4
  • numberofprogramsteps
    72
  • Cambio de horario verano/invierno
    manual
  • Precisión de programación
    10 mn
  • Tipo de programador
    Analógico
  • Ciclos de programa
    Ciclo de programa: 24 horas
  • Ciclo de programación
    24 h
  • Ajustes
    Ajuste mediante esfera diaria
  • astroprogram
    No
Mandos e indicadores
  • Interruptor/pulsador manual
    como interruptor rotativo para funcionar como interruptor on/off
Principales características eléctricas
  • Tensión asignada de empleo en alterna
    196 / 253 V
  • Frecuencia asignada
    50 Hz
Tensión
  • Tensión de funcionamiento
    230 V~
Corriente eléctrica
  • Corriente de conmutación con cos φ = 0,6
    máx. 3 A
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    48.5 mm
  • Altura del producto instalado
    72 mm
  • Dimensiones(H A P)
    72 x 72 x 48,5
  • Anchura del producto instalado
    72 mm
Potencia
  • Potencia consumida
    0.5 VA
  • Potencia absorbida (en servicio)
    0.5 VA
  • Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal
    1 W
  • Potencia perdida a plena carga
    ≈ 1 W
Batería
  • Pilas/batería
    con batería integrada de reserva
  • Tiempo de carga para reserva de marcha
    120
Gestión de lámparas incandescentes
  • Potencia máxima con lámparas de incandescencia
    1000 W
  • Lámparas incandescentes y halógenas 230 V
    máx. 1000 W
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    para montaje en superficie
Conexión
  • Sección de conexión en cable flexible
    1 / 6 mm²
  • Sección de conexión en cable rígido
    1 / 6 mm²
  • Sección de conductor (flexible)
    1…6 mm²
  • Sección de conductor (rígido)
    1…6 mm²
  • Número de contactos
    1
  • Tipo de contacto
    1 conmutado
  • Contacto
    con contacto conmutado libre de potencial
Equipo
  • Número de circuitos
    1
  • Cantidad de tiempos de conmutación para conexión/desconexión
    72
  • Reserva de marcha
    200h
  • Ciclos de conmutación a cos φ = 0,6
    mín. 20000
Utilizar
  • Ciclo
    Diario
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -10…50 °C
  • Precisión de marcha
    1
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -20…60 °C
Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.