Interruptor horario 72 x 72 mm esfera diaria, 16A, 1 conmutado, sin reserva EH710

EAN
3250612287109
Cantidad
1 uni.
Grupo
43
Precio de venta
110,51 €
/ uni. *

Desafortunadamente, el producto ya no está disponible. Para encontrar una alternativa contacte con su distribuidor o contacte con nosotros


Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    En superficie
Funciones
  • Cantidad canales de función
    1
  • Ciclos de conmutación
    mín. 50000
Configuración
  • Tipo de conmutación / variante
    Inversor, se puede utilizar como contacto NC o contacto NA
  • Número de módulos
    4
  • numberofprogramsteps
    72
  • Cambio de horario verano/invierno
    manual
  • Precisión de programación
    10 mn
  • Tipo de programador
    Analógico
  • Ciclos de programa
    Ciclo de programa: 24 horas
  • Ciclo de programación
    24 h
Mandos e indicadores
  • Interruptor/pulsador manual
    como interruptor rotativo para funcionar como interruptor on/off
Principales características eléctricas
  • Tensión asignada de empleo en alterna
    196 / 230 / 253 V
  • Frecuencia asignada
    50 Hz
Tensión
  • Tensión de funcionamiento
    230 V~
Corriente eléctrica
  • Corriente de conmutación con cos φ = 0,6
    máx. 3 A
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    48.5 mm
  • Altura del producto instalado
    72 mm
  • Dimensiones(H A P)
    72 x 72 x 48,5
  • Anchura del producto instalado
    72 mm
  • Ancho dispositivo de montaje sobre carril DIN (RMD)
    4 modules
Potencia
  • Potencia consumida
    0.5 VA
  • Potencia absorbida (en servicio)
    0.5 VA
  • Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal
    1 W
  • Potencia perdida a plena carga
    ≈ 1 W
Gestión de lámparas incandescentes
  • Potencia máxima con lámparas de incandescencia
    1000 W
  • Lámparas incandescentes y halógenas 230 V
    máx. 1000 W
Conexión
  • Sección de conductor (flexible)
    1…6 mm²
  • Sección de conductor (rígido)
    1…6 mm²
  • Número de contactos
    1
  • Tipo de contacto
    1 conmutado
  • Tipo de conexión
    Con terminales roscados
Equipo
  • Número de circuitos
    1
  • Cantidad de tiempos de conmutación para conexión/desconexión
    72
  • Reserva de marcha
    Sin
  • Ciclos de conmutación a cos φ = 0,6
    mín. 20000
Utilizar
  • Ciclo
    Diario
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -10…50 °C
  • Precisión de marcha
    1
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -20…60 °C
Identificación
  • Serie principal de diseño
    CONTROL DE LA ILUMINACIÓN

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.