![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Interruptor horario esfera semanal, 16A, 1 conmutado, con reserva EH271
EAN
3250612282715
Cantidad
1 uni.
Grupo
43
Precio de venta
201,44 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible. Para encontrar una alternativa contacte con su distribuidor o contacte con nosotros
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeCarril DIN
Funciones
-
Cantidad canales de función1
-
Ciclos de conmutaciónmín. 50000
-
Reserva de marcha≈ 200 h
Configuración
-
Tipo de conmutación / varianteInversor, se puede utilizar como contacto NC o contacto NA
-
Número de módulos2
-
numberofprogramsteps84
-
Cambio de horario verano/inviernomanual
-
Precisión de programación3.5 h
-
Tipo de programadorAnalógico
-
Ciclos de programaCiclos de programas: 1 x 7 días
-
Ciclo de programación1x7J
Principales características eléctricas
-
Frecuencia asignada50/60 Hz
Tensión
-
Tensión de funcionamiento230 V~
Corriente eléctrica
-
Corriente máxima para coseno de phi 0,64 A
-
Corriente de conmutación con cos φ = 0,6máx. 3 A
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado58 mm
-
Altura del producto instalado90 mm
-
Anchura del producto instalado36 mm
-
Ancho dispositivo de montaje sobre carril DIN (RMD)2 modules
Potencia
-
Potencia consumida0.5 VA
-
Potencia absorbida (en servicio)0.5 VA
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal1 W
-
Potencia perdida a plena carga≈ 1 W
-
Potencia disipada por bobina0.5 W
Medida
-
Precisión de marcha± 1 s/día
Batería
-
Tiempo de carga para reserva de marcha120
Gestión de lámparas incandescentes
-
Potencia máxima con lámparas de incandescencia1000 W
-
Lámparas incandescentes y halógenas 230 Vmáx. 1000 W
Instalación, montaje
-
Tipo de montajeCarril DIN
-
Tipo de montajepara montaje en perfil DIN
Conexión
-
Sección de conexión en cable flexible1 / 4 mm²
-
Sección de conexión en cable rígido1 / 4 mm²
-
Sección de conductor (flexible)1…4 mm²
-
Sección de conductor (rígido)1…4 mm²
-
Número de contactos1
-
Tipo de contacto1 conmutado
-
Tipo de conexiónCon terminales roscados
Equipo
-
Número de circuitos1
-
Cantidad de tiempos de conmutación para conexión/desconexión84
-
Reserva de marcha200h
-
Ciclos de conmutación a cos φ = 0,6mín. 20000
Utilizar
-
CicloSemanal
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-10…55 °C
-
Precisión de marcha6 min. / año
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-10…55 °C