Interruptor horario esfera semanal, 16A, 1 conmutado, con reserva EH271
EAN
3250612282715
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
208,49 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor
Productos de seguimiento:
Características técnicas
Equipo
-
Número de canales1
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Potencia
-
Consumo de potencia en funcionamiento0,50 VA
-
Lámpara incandescente y halógena de 230 V.1000 W
-
Lámpara incandescente de potencia1000 - 1000 W
-
Pérdida de potencia a plena carga1 W
Funciones
-
Cantidad canales de función1
Conexión
-
Número de contactos1
-
Sección transversal de conductor flexible1 - 4 mm²
-
Sección transversal de conductor rígido1 - 4 mm²
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-10 - 55 °C
Capacidad
-
Número de módulos2
Dimensiones
-
Altura90 mm
-
Anchura36 mm
-
Profundidad58 mm
Texto
-
Tipo de conmutación / varianteContacto conmutado, se puede utilizar como contacto NC o contacto NA
-
Tipo de montajePara montaje en perfil DIN
-
Tipo de conexiónCon bornes roscados
Corriente eléctrica
-
Máx. potencia (cos phi 0,6)4 A
Endurancia
-
Endurancia eléctrica a carga nominal en AC1 en número de ciclos50000
Configuración
-
Ciclos de programaCiclos de programa: 1 x 7 días
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto EH271
Interruptor horario esfera semanal, 16A, 1 conmutado, con reserva
PDF
Más descargas