Interruptor horario esfera semanal 16A, con reserva 200h EH171
EAN
3250612281718
Cantidad
1 uni.
Grupo
43
Precio de venta
200,73 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Este es un producto obsoleto. Para conocer la disponibilidad, el tiempo de entrega y el precio, contacte con su distribuidor.
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeCarril DIN
Funciones
-
Cantidad canales de función1
-
Ciclos de conmutaciónmín. 50000
-
Reserva de marcha≈ 200 h
Configuración
-
Tipo de conmutación / varianteInversor, se puede utilizar como contacto NC o contacto NA
-
Número de módulos3
-
numberofprogramsteps84
-
Cambio de horario verano/inviernomanual
-
Precisión de programación2 h
-
Tipo de programadorAnalógico
-
Ciclos de programaCiclos de programas: 1 x 7 días
-
Ciclo de programación1x7J
-
astroprogramNo
Principales características eléctricas
-
Tensión asignada de empleo en alterna230 V
-
Frecuencia asignada50 Hz
Tensión
-
Tensión de funcionamiento230 V~
Corriente eléctrica
-
Corriente máxima para coseno de phi 0,63 A
-
Corriente de conmutación con cos φ = 0,6máx. 3 A
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado60 mm
-
Altura del producto instalado90 mm
-
Anchura del producto instalado54 mm
-
Ancho dispositivo de montaje sobre carril DIN (RMD)3 modules
Potencia
-
Potencia consumida0.5 VA
-
Potencia absorbida (en servicio)0.5 VA
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal1 W
-
Potencia perdida a plena carga≈ 1 W
-
Potencia disipada por bobina0.5 W
Medida
-
Precisión de marcha± 1 s/día
Batería
-
Tiempo de carga para reserva de marcha120
Gestión de lámparas fluorescentes
-
Lámparas fluorescentes compactasmáx. 200 W
Gestión de lámparas incandescentes
-
Potencia máxima con lámparas de incandescencia900 W
-
Lámparas incandescentes y halógenas 230 Vmáx. 900 W
Instalación, montaje
-
Tipo de montajeCarril DIN
-
Tipo de montajepara montaje en perfil DIN
Conexión
-
Sección de conexión en cable flexible1 / 4 mm²
-
Sección de conexión en cable rígido1 / 4 mm²
-
Sección de conductor (flexible)1…4 mm²
-
Sección de conductor (rígido)1…4 mm²
-
Número de contactos1
-
Tipo de contacto1 conmutado
-
Tipo de conexiónCon terminales roscados
Equipo
-
Número de circuitos1
-
Cantidad de tiempos de conmutación para conexión/desconexión84
-
Reserva de marcha200h
-
Ciclos de conmutación a cos φ = 0,6mín. 20000
Utilizar
-
CicloSemanal
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-10…45 °C
-
Precisión de marcha1
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-20…70 °C
Identificación
-
Serie principal de diseñoCONTROL DE LA ILUMINACIÓN
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador EH171
PDF1 MB -
Ficha de datos del producto
Fichas técnicas para EH171
PDF74 KB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF124 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para EH171
PDF322 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para EH171
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para EH171
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas