The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • EH110
    EAN
    3250612281107
    Cantidad
    1 uni.

    Interruptor horario esfera diaria 16A, sin reserva EH110

    Precio de venta
    99,36 €
    / uni. *
    99,36 €
    / uni. *
    Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

    Productos de seguimiento:

    EHN110

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Interruptor horario esfera diaria 16A, sin reserva

    EH110

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Equipo
    • Número de canales
      1
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 50 Hz
    Potencia
    • Consumo de potencia en funcio­na­miento
      0,50 VA
    • Lámpara incan­des­cente y haló­gena de 230 V.
      900 W
    • Lámpara incan­des­cente de potencia
      900 - 900 W
    • Pérdida de potencia a plena carga
      1 W
    Funciones
    • Cantidad de canales de función
      1
    Cone­xión
    • Número de contactos
      1
    • Sección trans­versal de conductor flexible
      1 - 4 mm²
    • Sección trans­versal de conductor rígido
      1 - 4 mm²
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -10 - 45 °C
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      3
    Dimen­siones
    • Altura
      90 mm
    • Anchura
      65 mm
    • Profun­didad
      54 mm
    Texto
    • Modo conmuta­ción
      Contacto conmutado, se puede utilizar como contacto NC o contacto NA
    • Tipo de montaje
      Para montaje en perfil DIN
    • Tipo de cone­xión
      Con bornes roscados
    Corriente eléc­trica
    • Máx. potencia (cos phi 0,6)
      3 A
    • Corriente de conmuta­ción
      16 A
    Endu­rancia
    • Endu­rancia eléc­trica a carga nominal en AC1 en ciclos opera­tivos
      50000
    Tensión
    • Tensión asig­nada de empleo en alterna
      230 - 230 V
    Configura­ción
    • Ciclos de programa
      Ciclo de programa: 24 horas
    Ilumi­na­ción
    • Potencia de la lámpara LED
      450 W

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration EH110
    PDF
    Informe RoHS EH110
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen EH110 | Hager España

      Imagen del producto EH110

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto EH110 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto EH110

      Interruptor horario esfera diaria 16A, sin reserva

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen LEAFLET ID1_EH110_6LE002474B | Hager España

      LEAFLET ID1_EH110_6LE002474B

      Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2019-05-31

      PDF
      1,58 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2021-11-24

      PDF
      124,06 kB
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U