Interruptor horario esfera diaria 16A, 1 contacto NA, sin reserva EH010
Precio de venta
86,70 €
/ uni.
*
Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor
Productos de seguimiento:
Características técnicas
Equipo
-
Número de canales1
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 50 Hz
Potencia
-
Consumo de potencia en funcionamiento0,50 VA
-
Lámpara incandescente y halógena de 230 V.900 W
-
Lámpara incandescente de potencia900 - 900 W
-
Pérdida de potencia a plena carga1 W
Funciones
-
Cantidad de canales de función1
Conexión
-
Número de contactos1
-
Sección transversal de conductor flexible1 - 6 mm²
-
Sección transversal de conductor rígido1.5 - 10 mm²
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-10 - 55 °C
Capacidad
-
Número de módulos1
Dimensiones
-
Altura80 mm
-
Anchura18 mm
-
Profundidad60 mm
Texto
-
Modo conmutaciónContacto NA
-
Tipo de montajePara montaje en perfil DIN
-
Tipo de conexiónCon bornes roscados
Corriente eléctrica
-
Máx. potencia (cos phi 0,6)3 A
Endurancia
-
Endurancia eléctrica a carga nominal en AC1 en ciclos operativos30000
Tensión
-
Tensión asignada de empleo en alterna210 - 230 V
Configuración
-
Ciclos de programaCiclo de programa: 24 horas
Iluminación
-
Potencia de la lámpara LED450 W
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto EH010
Interruptor horario esfera diaria 16A, 1 contacto NA, sin reserva
PDF -
Manual de instalación
Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, pl-PL, pt-PT, ru-RU 2019-02-06
PDF2,59 MB -
Ficha de datos del producto
UK_MD_TDS_TimeSwitches.pdf
Technical data sheet including characteristics for time switches.
PDF74,88 kB
Más descargas