Antena DCF EG001

EAN
3250612279975
Cantidad
1 uni.
Grupo
91
169,37 €
/ uni. *

Características técnicas

Conectividad
  • Radio
    Con radiorreceptor para la señal DCF77
Dimensiones
  • Dimensiones(H A P)
    38 x 75 x 89 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color independiente de las series de diseño
    blanco
Instalación, montaje
  • Unión roscada
    Con soporte mural y unión roscada
Conexión
  • Sección de conductor (flexible)
    0.5…1.5 mm²
  • Sección de conductor (rígido)
    0.5…2.5 mm²
Cable
  • Longitud de cable
    máx. 200 m
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -20…50 °C
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -20…70 °C
Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.