Toma CEE, 5 polos 400V, 32A IP44 ECEE325
EAN
4012002245309
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
Precio de venta
77,78 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Número de polos5 P
Funciones
-
Posición contacto de puesta a tierra6 h
Configuración
-
MóduloSimple
Compatibilidad
-
compliantmilitarymodelNo
Principales características eléctricas
-
Tensión nominal400V
-
Corriente nominalmáx. 32 A
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado67 mm
-
Longitud en mm65 mm
-
Anchura del producto instalado65 mm
Materiales, acabados, colores
-
MaterialMezcla de materiales
-
Grupo de materialesmateriales diversos
-
Tipo de tratamiento de la superficieEspecial
Conexión
-
Número de entrada de cables1
-
Tipo de conexiónCon terminal roscado
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Documentos
-
Imagen del producto
-
manual de instalación
BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK
PDF99 MB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para ECEE325
PDF433 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para ECEE325
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para ECEE325
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Toma CEE, 5 polos 400V, 32A IP44
Toma CEE, 5 polos 400V, 32A IP44
Toma CEE, 5 polos 400V, 32A IP44
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !