![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Toma CEE, 5 polos 400V, 16A IP54 ECEE165
EAN
4012002245293
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
Precio de venta
58,34 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Número de polos5 P
Funciones
-
Posición contacto de puesta a tierra6 h
Compatibilidad
-
compliantmilitarymodelNo
Principales características eléctricas
-
Tensión nominal400V
-
Corriente nominalmáx. 16 A
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado67 mm
-
Longitud en mm75 mm
-
Anchura del producto instalado75 mm
Materiales, acabados, colores
-
MaterialMezcla de materiales
-
Grupo de materialesmateriales diversos
Conexión
-
Número de entrada de cables1
-
Tipo de conexiónCon regletas enchufables
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Documentos
-
Imagen del producto
-
manual de instalación
BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK
PDF99 MB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para ECEE165
PDF433 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para ECEE165
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para ECEE165
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Toma CEE, 5 polos 400V, 16A IP54
Toma CEE, 5 polos 400V, 16A IP44
Toma CEE, 5 polos 400V, 16A IP44
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !