Canal home cinema 625 blanco • DSK50L6F10 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Catálogo
  • DSK50L6F10

Canal home cinema 625 blanco

DSK50L6F10

Canal home cinema 625 blanco DSK50L6F10

EAN
4012740213110
Cantidad
1 uni.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

Desafortunadamente, el producto ya no está disponible. Para encontrar una alternativa contacte con su distribuidor o contacte con nosotros


  • Características técnicas
  • Documentos
Descargar las características técnicas

Características técnicas

Dimen­siones
  • Altura
    38 mm
  • Anchura
    222 mm
  • Longitud
    625 mm
  • Sección trans­versal inte­rior
    2800 - 2800 mm²
Capa­cidad
  • N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupa­ción, sin dispo­siti­vos)
    12
Mate­riales
  • Colour
    Blanco
Están­dares
  • Adecuado para la inte­gridad funcional según DIN4102-12
    No
Conec­ti­vidad
  • Acopla­miento de canal
    Sin acopla­miento
Equipo
  • Número de parti­ciones
    0
  • Número de compar­ti­mentos
    1 - 1
  • Número de parti­ciones de cone­xión
    0
  • Clip de fija­ción de cable incluido
    Sí
  • Con película protec­tora
    Sí

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen DSK50L6F10 | Hager España

    Imagen del producto DSK50L6F10

  • Manual de instalación

    Imagen User´s instruction Tehalit | Hager España

    User´s instruction Tehalit

    Manual de instalación International 2020-01-01

    PDF
    250,74 kB
Más descargas

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U