Tapa final CLM 30x35 Blanco • CLM300356 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Catálogo
  • Gestión del cableado
  • Sistemas de cana­li­za­ción universal
  • Canal de clima
  • CLM300356

Tapa final, en PVC, para canales CLM30035, blanco nieve (RAL9010)

CLM300356

  • Gestión del cableado

Tapa final, en PVC, para canales CLM30035, blanco nieve (RAL9010) CLM300356

EAN
4012740209717
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
4,73 €
/ uni. *
4,73 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Descargar las características técnicas

Características técnicas

Dimen­siones
  • Altura
    30 mm
  • Anchura
    35 mm
Acce­so­rios
  • Acce­sorio conducto de tubería
    Tapa final
Mate­riales
  • Mate­rial
    Poli­cloruro de vinilo (PVC)
  • Colour
    Blanco puro
  • Código RAL
    9010
Insta­la­ción, montaje
  • Adecuado para uso en exte­riores
    Sí
  • Series rela­cio­nadas
    CLM 30x35

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
Conformidad con REACH Sí

Certificaciones y documentos

PEP International 2022-01-28
PDF
199,27 kB
REACH declaration CLM300356 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration CLM300356 (english)
PDF
103,59 kB

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen CLM300356 | Hager España

    Imagen del producto CLM300356

  • Folleto

    Imagen Book de fotografías de instalaciones de canal | Hager España

    Book de fotografías de instalaciones de canal

    PDF
    17,67 MB
    Imagen Díptico tehalit.CLM: canales de climatización | Hager España

    Díptico tehalit.CLM: canales de climatización

    PDF
    732,80 kB
    Imagen Folleto Soluciones en canalización | Hager España

    Folleto Soluciones en canalización

    PDF
    3,76 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen EU-Declaration CLM-CLMU T078A FR_EN 16082019 | Hager España

    EU-Declaration CLM-CLMU T078A FR_EN 16082019

    Declaración de conformidad en-GB, fr-FR 2020-01-01

    PDF
    49,15 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    CLM30035 - Canal para climatización CLM, de 30x35 mm, blanco nieve (RAL9010)
    CLM30035
    Canal para climatización CLM, de 30x35 mm, blanco nieve (RAL9010)
    Precio de venta
    8,35 €
    / Metro *
    8,35 €
    / Metro *
  • 2
    CLM75125 - Canal Clima CLM, 75x125mm, RAL9010
    CLM75125
    Canal Clima CLM, 75x125mm, RAL9010
    Precio de venta
    22,45 €
    / Metro *
    22,45 €
    / Metro *
  • 3
    CLMU50065 - Canal para climatización CLM, de 50x65 mm, con tapa en U, blanco nieve (RAL9010)
    CLMU50065
    Canal para climatización CLM, de 50x65 mm, con tapa en U, blanco nieve (RAL9010)
    Precio de venta
    12,89 €
    / Metro *
    12,89 €
    / Metro *
  • 4
    CLMU65090 - Canal para climatización CLM, de 65x90 mm, con tapa en U, blanco nieve (RAL9010)
    CLMU65090
    Canal para climatización CLM, de 65x90 mm, con tapa en U, blanco nieve (RAL9010)
    Precio de venta
    17,77 €
    / Metro *
    17,77 €
    / Metro *
  • 5
    LFC4006009016 - Canal para climatización LFC, de 40x60mm, blanco RAL9016
    LFC4006009016
    Canal para climatización LFC, de 40x60mm, blanco RAL9016
    Precio de venta
    11,07 €
    / Metro *
    11,07 €
    / Metro *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U