Piezas de unión en acero, para canales BRS 65x170 BRS651709

EAN
4012740217668
Cantidad
1 Kit

Desafortunadamente, el producto ya no está disponible.Para encontrar una solución alternativa, póngase en contacte con nosotros


Características técnicas

Conectividad
  • Accesorio de alineación
    Sin acoplador
Dimensiones
  • Altura de la canal
    68 mm
  • Longitud en mm
    2000 mm
  • Ancho de la canal
    170 mm
Capacidad
  • Cap.cables 11mm (3x1,5-3x2,5) c/s apar.
    0
Puerta, tapa
  • Anchura de la tapa
    80 mm
  • Numero de tapas que pueden montarse
    1
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Zincado
  • Grupo de materiales
    acero
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Zincado
Cable
  • Sección interior
    0 mm²
Equipo
  • Número de compartimentos
    1
  • Número de grapas por metro
    0
Utilizar
  • Tipo de conexión
    acople
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Forma
  • Forma
    Simétrico

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.