![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tapa final en acero, para canales BRS 65x170 BRS651706VERZ
EAN
4012740217798
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
19,06 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeA presión
Configuración
-
antibacterialtreatmentNo
Conectividad
-
Accesorio de alineaciónSin acoplador
Dimensiones
-
Altura de la canal68 mm
-
Ancho de la canal170 mm
-
Medida a7 mm
Materiales, acabados, colores
-
Grupo de materialesacero
-
Tipo de tratamiento de la superficieZincado
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-30…90 °C
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto BRS651706VERZ
-
Herramienta
Software de instalación para BRS651706VERZ
MSI0 -
PEP
Perfil medioambiental del producto para BRS651706VERZ
PDF594 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para BRS651706VERZ
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para BRS651706VERZ
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Tapa final en acero, para canales BRS 65x170
Tapa final en acero, para canal tehalit.BRS de hager 65x170mm
Tapa final en acero, para canal tehalit.BRS de hager 65x170mm
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !