Piezas de unión en acero, para canales BRS 65x130 BRS651309

EAN
4012740217651
Cantidad
1 Kit
Grupo
80
Precio de venta
20,60 €
/ Kit *

Características técnicas

Conectividad
  • Accesorio de alineación
    Sin acoplador
Dimensiones
  • Altura de la canal
    65 mm
  • Longitud en mm
    2000 mm
  • Ancho de la canal
    130 mm
Puerta, tapa
  • Anchura de la tapa
    80 mm
  • Numero de tapas que pueden montarse
    1
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Zincado
  • Material
    Chapa de acero
  • Grupo de materiales
    acero
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Zincado
Equipo
  • Número de compartimentos
    1
Utilizar
  • Tipo de conexión
    acople
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP40
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Forma
  • Forma
    Simétrico
Más descargas

Texto para prescripción

Piezas de unión en acero, para canales BRS 65x130
Juego de piezas de unión en acero, para canal tehalit.BRS de hager 65x130mm

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.