Ángulo interior en acero, para canales BRS 65x130 BRS651304VERZ

EAN
4012740216753
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
95,27 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    Clipado
Configuración
  • antibacterialtreatment
    No
  • Ángulo
    90 °
Conectividad
  • Accesorio de alineación
    Sin acoplador
Dimensiones
  • Altura de la canal
    68 mm
  • Ancho de la canal
    130 mm
  • Medida a
    146 mm
Puerta, tapa
  • Tapa con junta
    No
  • Numero de tapas que pueden montarse
    1
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Zincado
  • Material
    Chapa de acero
  • Grupo de materiales
    acero
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Zincado
Accesorios incluidos
  • Configuración de la pieza de forma
    Base
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -30…90 °C

Texto para prescripción

Ángulo interior en acero, para canales BRS 65x130
Ángulo interior en acero, para canal tehalit.BRS de hager 65x130mm

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.