The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • BRS651005VERZ
    EAN
    4012740217187
    Cantidad
    1 uni.

    Ángulo plano en acero, para canales BRS 65x100 BRS651005VERZ

    Precio de venta
    68,12 €
    / uni. *
    68,12 €
    / uni. *
    Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Ángulo plano en acero, para canales BRS 65x100

    BRS651005VERZ

    • Características técnicas
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentos

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      68 mm
    • Anchura
      100 mm
    • Medida A
      180 mm
    Acce­so­rios
    • Tipo de acce­sorio
      Zócalo
    Configura­ción
    • Solapa­miento
      Sí
    Insta­la­ción, montaje
    • Perfora­ción de base
      Sí
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Acero
    • Colour
      Zinc

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Installation trunking - series BRS (Steel) (english)
    PDF
    420,22 kB

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen BRS651005VERZ | Hager España

      Imagen del producto BRS651005VERZ

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagen Hager Ficha de datos de producto BRS651005VERZ | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto BRS651005VERZ

      Ángulo plano en acero, para canales BRS 65x100

      PDF
    • Software

      Imagen Cable Management Revit Plugin | Hager España

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • normalización y medio ambiente

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07

      PDF
      428,48 kB
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U