The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • BRS08029011
    EAN
    4012740222907
    Cantidad
    32 Metros

    Tapa 80mm, acero negro BRS08029011

    Precio de venta
    30,17 €
    / Metro *
    30,17 €
    / Metro *

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión
    Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

    Tapa 80mm, acero negro

    BRS08029011

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Anchura de la tapa
      80 mm
    • Longitud
      2000 mm
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Acero
    • Trata­miento
      Con reves­ti­miento en polvo
    • Colour
      Negro grafito
    • Código RAL
      9011
    Equipo
    • Con película protec­tora
      Sí

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Installation trunking - series BRS (Steel) (english)
    PDF
    420,22 kB
    Hager REACH declaration BRS08029011
    PDF
    Hager Informe RoHS BRS08029011
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen BRS08029011 | Hager España

      Imagen del producto BRS08029011

    • Product datasheet

      Imagen Hager Ficha de datos de producto BRS08029011 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto BRS08029011

      Tapa 80mm, acero negro

      PDF
    • Archivos DXF

      Imagen Archivos DXF International 2023-02-02 | Hager España

      Archivos DXF International 2023-02-02

      DXF
      363,30 kB
    • Archivos STEP

      Imagen Archivos STEP International 2023-02-02 | Hager España

      Archivos STEP International 2023-02-02

      STP
      21,93 kB
    • Product Drawing

      Imagen Product drawing | Hager España

      Product drawing

      Product Drawing International 2023-02-02

      PDF
      66,79 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019 | Hager España

      EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019

      Declaración de conformidad International 2019-08-23

      PDF
      42,74 kB
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U