Tapa 80mm, acero negro BRS08029011

EAN
4012740222907
Cantidad
32 MTRs
Grupo
80
Precio de venta
29,16 €
/ Metro *

Características técnicas

Configuración
  • antibacterialtreatment
    No
  • hastamperprooffixing
    No
Conectividad
  • Accesorio de alineación
    Sin acoplador
Dimensiones
  • Longitud en mm
    2000 mm
Puerta, tapa
  • Montaje de la tapa
    Interior
  • Anchura de la tapa
    80 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color RAL
    RAL 9011 - Negro grafito
  • Material
    Chapa de acero
  • Grupo de materiales
    acero
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Revestimiento de pintura en polvo
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Más descargas

Texto para prescripción

Tapa 80mm, acero negro
Tapa, en acero, para canal de instalación hager serie tehalit.BRS, de 80 mm de ancho. Color RAL 9011

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.