![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Angulo plano BRAP 65x170 lacado alu BRP651705HLAN
EAN
4012740222891
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
Precio de venta
48,20 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeA presión
Configuración
-
antibacterialtreatmentNo
-
Ángulo90 °
Compatibilidad
-
Compatibilidad de los aparatosBRP / BRAP
Conectividad
-
Accesorio de alineaciónSin acoplador
Dimensiones
-
Altura de la canal65 mm
-
Longitud en mm185 mm
-
Ancho de la canal170 mm
Puerta, tapa
-
Tapa con junta-
-
Numero de tapas que pueden montarse0
Materiales, acabados, colores
-
ColorAluminio
-
MaterialPC-ABS sin halógenos
-
Grupo de materialesplástico
Accesorios incluidos
-
Configuración de la pieza de formaMoldeada
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Temperatura
-
Temperatura ambiente-30…90 °C
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto BRP651705HLAN
-
Herramienta
Software de instalación para BRP651705HLAN
MSI0 -
PEP
Perfil medioambiental del producto para BRP651705HLAN
PDF197 KBPerfil medioambiental del producto para BRP651705HLAN
PDF257 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para BRP651705HLAN
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para BRP651705HLAN
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas