Angulo interior BRAP 65x170 lacado alu BRP651704HLAN

EAN
4012740222785
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
42,16 €
/ uni. *

Características técnicas

Configuración
  • antibacterialtreatment
    No
  • Ángulo
    85 / 95 °
Conectividad
  • Accesorio de alineación
    Sin acoplador
Dimensiones
  • Altura de la canal
    65 mm
  • Ancho de la canal
    170 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Aluminio
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Lacado
Accesorios incluidos
  • Configuración de la pieza de forma
    Moldeada
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
  • textimpactstrength
    IK07
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -5…90 °C

Texto para prescripción

Angulo interior BRAP 65x170 lacado alu
Angulo interior en PC/ABS, para canal tehalit.BRAP de hager 65x170mm, lacado Aluminio

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.