The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Apara­menta modular
  • Apara­menta de protec­ción modular
  • Bloques dife­ren­ciales
  • BP264N
  • Apara­menta modular

Bloque diferencial para serie M/N 2P 63A 300mA tipo AC selectivo BP264N

EAN
3250611462514
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
626,07 €
/ uni. *
626,07 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

Productos de seguimiento:

BP263N

Bloque diferencial para serie M/N 2P 63A 300mA tipo AC selectivo

BP264N

  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Características técnicas

Tensión
  • Tensión asig­nada de empleo en alterna
    230 - 400 V
  • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
    500 V
  • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
    4000 V
Frecuencia
  • Frecuencia
    50 - 50 Hz
Corriente eléc­trica
  • Corriente dife­ren­cial asig­nada ldn
    300 mA
  • Corriente nominal asig­nada
    63 A
Arquitec­tura
  • Número de polos
    2
  • Posi­ción del neutro
    Derecha
Capa­cidad
  • Número de módulos
    2
Insta­la­ción, montaje
  • Par de apriete nominal
    2,90 - 2,90 Nm
  • Par de apriete nominal del terminal infe­rior
    2,90 - 2,90 Nm
Conec­ti­vidad
  • Alinea­miento de los bornes infe­riores para aparatos modulares
    Bornes alineados
Dimen­siones
  • Altura
    70 mm
  • Anchura
    35 mm
  • Profun­didad
    92 mm

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Certificaciones y documentos

PEP - Earth leakage add-on block 4P 63A 30mA A Class (english)
PDF
666,81 kB

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen BP264N | Hager España

    Imagen del producto BP264N

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto BP264N | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto BP264N

    Bloque diferencial para serie M/N 2P 63A 300mA tipo AC selectivo

    PDF
  • Manual de instalación

    Imagen Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2022-04-29 | Hager España

    Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2022-04-29

    PDF
    1,61 MB
  • Folleto

    Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen EU Declaration of Conformity | Hager España

    EU Declaration of Conformity

    Declaración de conformidad en-GB 2024-11-12

    PDF
    452,70 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    BTC380E - Bloque diferencial para serie HM 3P regulable 80-100-125A tipo AC
    BTC380E
    Bloque diferencial para serie HM 3P regulable 80-100-125A tipo AC
    Precio de venta
    1.230,88 €
    / uni. *
    1.230,88 €
    / uni. *
  • 2
    BDH280E - Bloque diferencial para serie HM 2P 30mA 80-100-125A tipo A HI
    BDH280E
    Bloque diferencial para serie HM 2P 30mA 80-100-125A tipo A HI
    Precio de venta
    1.204,30 €
    / uni. *
    1.204,30 €
    / uni. *
  • 3
    BH463N - Bloque diferencial para serie M/N 4P 63A 30mA tipo A HI
    BH463N
    Bloque diferencial para serie M/N 4P 63A 30mA tipo A HI
    Precio de venta
    893,60 €
    / uni. *
    893,60 €
    / uni. *
  • 4
    BD241N - Bloque diferencial para serie M/N 2P 40A 30mA tipo AC
    BD241N
    Bloque diferencial para serie M/N 2P 40A 30mA tipo AC
    Precio de venta
    396,36 €
    / uni. *
    396,36 €
    / uni. *
  • 5
    BC225N - Bloque diferencial para serie M/N 2P 25A 10mA tipo A
    BC225N
    Bloque diferencial para serie M/N 2P 25A 10mA tipo A
    Precio de venta
    624,65 €
    / uni. *
    624,65 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U