Pieza T BKIS 25, acero, galvanizado BKIS251308EVERZ

EAN
4012740205832
Cantidad
1 Kit
Grupo
80
Precio de venta
57,79 €
/ Kit *

Características técnicas

Compatibilidad
  • suitablefordrywallthickness
    25 mm
Dimensiones
  • Longitud en mm
    250 mm
  • Ancho
    130 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Zincado
  • Material
    Chapa de acero
  • Grupo de materiales
    metal
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Zincado
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Texto para prescripción

Pieza T BKIS 25, acero, galvanizado
Pieza de forma en "T" para canal de empotrar en tabique hueco serie tehalit.BKIS de hager. Para pared de espesor 25 mm. Material: acero zincado, color acero

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.