![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Ángulo externo BKIS 25, acero, galvanizado BKIS251303EVERZ
EAN
4012740205771
Cantidad
1 Kit
Grupo
80
49,21 €
/ Kit
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Compatibilidad
-
suitablefordrywallthickness25 mm
Dimensiones
-
Longitud en mm250 mm
-
Ancho130 mm
Materiales, acabados, colores
-
Grupo de materialesacero
-
Tipo de tratamiento de la superficieZincado
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto BKIS251303EVERZ
-
Objetos BIM Revit
Elementos BIM Revit para BKIS251303EVERZ
ZIP41 MB -
Archicad BIM
ZIP4 MB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para BKIS251303EVERZ
PDF220 KBPerfil medioambiental del producto para BKIS251303EVERZ
PDF381 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para BKIS251303EVERZ
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para BKIS251303EVERZ
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Ángulo externo BKIS 25, acero, galvanizado
Ángulo exterior para canal de empotrar en tabique hueco serie tehalit.BKIS de hager. Para pared de espesor 25 mm. Material: acero zincado, color acero
Ángulo exterior para canal de empotrar en tabique hueco serie tehalit.BKIS de hager. Para pared de espesor 25 mm. Material: acero zincado, color acero
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !