![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Ángulo plano BKIS 25, acero, galvanizado BKIS251305EVERZ
EAN
4012740205801
Cantidad
1 Kit
Grupo
80
60,75 €
/ Kit
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Compatibilidad
-
suitablefordrywallthickness25 mm
Dimensiones
-
Longitud en mm250 mm
-
Ancho130 mm
Materiales, acabados, colores
-
Grupo de materialesacero
-
Tipo de tratamiento de la superficieZincado
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto BKIS251305EVERZ
-
Objetos BIM Revit
Elementos BIM Revit para BKIS251305EVERZ
ZIP41 MB -
Archicad BIM
ZIP4 MB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para BKIS251305EVERZ
PDF220 KBPerfil medioambiental del producto para BKIS251305EVERZ
PDF381 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para BKIS251305EVERZ
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para BKIS251305EVERZ
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Ángulo plano BKIS 25, acero, galvanizado
Ángulo plano para canal de empotrar en tabique hueco serie tehalit.BKIS de hager. Para pared de espesor 25 mm. Material: acero zincado, color acero
Ángulo plano para canal de empotrar en tabique hueco serie tehalit.BKIS de hager. Para pared de espesor 25 mm. Material: acero zincado, color acero
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !