Perfil lateral 25, galvanizado BKIS251301VERZ

EAN
4012740203289
Cantidad
32 MTRs
Grupo
80
Precio de venta
11,02 €
/ Metro *

Características técnicas

Compatibilidad
  • suitablefordrywallthickness
    25 mm
Dimensiones
  • Longitud en mm
    2000 mm
  • Ancho
    25 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Zincado
  • Material
    Chapa de acero
  • Grupo de materiales
    metal
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Zincado
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Texto para prescripción

Perfil lateral 25, galvanizado
Perfil lateral para canal de empotrar en tabique hueco serie tehalit.BKIS de hager.Compuesta por 2 perfiles laterales, tapa y soportes de montaje en pared hueca. Longitud 2 m. Admite mecanismos serie ecoline y modulares 45x45 mm Para pared de espesor 25 mm. Material: acero zincado, color acero

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.