The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • BF441N

Bloque diferencial para serie M/N 4P 40A 300mA tipo AC BF441N

EAN
3250611364535
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
433,53 €
/ uni. *
433,53 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión
Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

Productos de seguimiento:

BF440N

Bloque diferencial para serie M/N 4P 40A 300mA tipo AC

BF441N

  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
Características técnicas

Características técnicas

Arquitec­tura
  • Posi­ción del neutro
    Derecha
  • Número de polos
    4
Capa­cidad
  • Número de módulos
    3
Tensión
  • Tensión asig­nada de empleo en alterna
    230 - 400 V
  • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
    500 V
  • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
    4000 V
Frecuencia
  • Frecuencia
    50 - 50 Hz
Corriente eléc­trica
  • Corriente dife­ren­cial asig­nada ldn
    300 mA
  • Corriente nominal asig­nada
    40 A
Conec­ti­vidad
  • Alinea­miento de los bornes infe­riores para aparatos modulares
    Bornes alineados
Insta­la­ción, montaje
  • Par de apriete nominal
    2,90 - 2,90 Nm
  • Par de apriete nominal del terminal infe­rior
    2,90 - 2,90 Nm
Dimen­siones
  • Altura
    70 mm
  • Anchura
    35 mm
  • Profun­didad
    92 mm

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Certificaciones y documentos

Hager REACH declaration BF441N
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen BF441N | Hager España

    Imagen del producto BF441N

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto BF441N | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto BF441N

    Bloque diferencial para serie M/N 4P 40A 300mA tipo AC

    PDF
  • Manual de instalación

    Imagen Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2022-04-29 | Hager España

    Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2022-04-29

    PDF
    1,61 MB
  • Folleto

    Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaration | Hager España

    Declaration

    Declaración de conformidad International 2021-11-10

    PDF
    920,46 kB
    Imagen Declaration | Hager España

    Declaration

    Declaración de conformidad International 2021-12-07

    PDF
    1,14 MB
    Imagen EU Declaration of Conformity | Hager España

    EU Declaration of Conformity

    Declaración de conformidad en-GB 2024-11-12

    PDF
    452,70 kB
Más descargas

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U