The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • BA70802BL
    EAN
    4012740858373
    Cantidad
    20 Metros

    Tapa para canales de cuadro BA7 de 80 mm de ancho, color azul (RAL5015) BA70802BL

    Precio de venta
    6,90 €
    / Metro *
    6,90 €
    / Metro *

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión
    Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

    Tapa para canales de cuadro BA7 de 80 mm de ancho, color azul (RAL5015)

    BA70802BL

    • Características técnicas
    • Documentos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Longitud
      2000 mm
    • Anchura de la tapa
      80 mm
    Mate­riales
    • Colour
      Azul

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen BA70802BL | Hager España

      Imagen del producto BA70802BL

    • Product datasheet

      Imagen Hager Ficha de datos de producto BA70802BL | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto BA70802BL

      Tapa para canales de cuadro BA7 de 80 mm de ancho, color azul (RAL5015)

      PDF
    • Declaración de conformidad

      Imagen EU-Declaration BA7 T010A DE_EN 25072019 | Hager España

      EU-Declaration BA7 T010A DE_EN 25072019

      Declaración de conformidad International 2019-08-23

      PDF
      39,95 kB
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U