The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Gestión del cableado
    • Canal de cuadro
    • Canal de cuadro PVC
    • BA70602
    EAN
    4012740878715
    Cantidad
    20 Metros
    • Canal de cuadro PVC

    Tapa para canales de cuadro BA7 de 60 mm de ancho, color gris RAL7030 BA70602

    Precio de venta
    4,49 €
    / Metro *
    4,49 €
    / Metro *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Tapa para canales de cuadro BA7 de 60 mm de ancho, color gris RAL7030

    BA70602

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Anchura
      60 mm
    • Longitud
      2000 mm
    • Anchura de la tapa
      60 mm
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Poli­cloruro de vinilo (PVC)
    • Colour
      Gris piedra
    • Código RAL
      7030
    • Series rela­cio­nadas
      BA7 40x60, BA7 60x60, BA7 80x60, BA7 100x60, BA7A 40x60, BA7A 60x60, BA7A 80x60, BA7A 100x60

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Slotted cable trunking system BA7 and BA7A (English)
    PDF
    439,72 kB
    REACH declaration BA70602
    PDF
    Informe RoHS BA70602
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen BA70602 | Hager España

      Imagen del producto BA70602

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto BA70602 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto BA70602

      Tapa para canales de cuadro BA7 de 60 mm de ancho, color gris RAL7030

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen ES_FICHA TÉCNICA - Canal BA7 en PVC | Hager España

      ES_FICHA TÉCNICA - Canal BA7 en PVC

      PDF
      99,54 kB
      Imagen FICHA TÉCNICA - Canal BA7A en PVC | Hager España

      FICHA TÉCNICA - Canal BA7A en PVC

      PDF
      100,63 kB
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Ficha de datos del producto

      Imagen Product sheet for slotted trunking system BA7 in English | Hager España

      Product sheet for slotted trunking system BA7 in English

      Ficha de datos del producto en-GB 2018-10-11

      PDF
      455,98 kB
      Imagen Product sheet for slotted trunking system BA7 in German | Hager España

      Product sheet for slotted trunking system BA7 in German

      Ficha de datos del producto de-DE 2018-10-11

      PDF
      457,86 kB
      Imagen Product sheet for slotted trunking system BA7A in German | Hager España

      Product sheet for slotted trunking system BA7A in German

      Ficha de datos del producto de-DE 2018-10-11

      PDF
      395,99 kB
      Imagen Product sheet for slotted trunking system BA7B in English | Hager España

      Product sheet for slotted trunking system BA7B in English

      Ficha de datos del producto en-GB 2018-06-07

      PDF
      381,05 kB
      Imagen Product sheet for slotted trunking system BA7B in German | Hager España

      Product sheet for slotted trunking system BA7B in German

      Ficha de datos del producto de-DE 2018-06-07

      PDF
      387,38 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07

      PDF
      295,76 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07

      PDF
      307,86 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      BA7A80030BL - Canal de cuadro de 80x30 mm, color azul RAL5015
      BA7A80030BL
      Canal de cuadro de 80x30 mm, color azul RAL5015
      Precio de venta
      20,46 €
      / Metro *
      20,46 €
      / Metro *
    • 2
      BA7A80100 - Canal de cuadro con tapa BA7A de 80x100mm, en PVC color gris (RAL7030)
      BA7A80100
      Canal cuadro BA7A 80x100 mm, color gris RAL7030
      Precio de venta
      20,13 €
      / Metro *
      20,13 €
      / Metro *
    • 3
      BA7A80080 - Canal de cuadro con tapa BA7A de 80x80mm, en PVC color gris (RAL7030)
      BA7A80080
      Canal cuadro BA7A 80x80 mm, color gris RAL7030
      Precio de venta
      15,91 €
      / Metro *
      15,91 €
      / Metro *
    • 4
      BA7A40030 - Canal de cuadro con tapa BA7A de 40x30mm, en PVC color gris (RAL7030)
      BA7A40030
      Canal cuadro BA7A 40x30 mm, color gris RAL7030
      Precio de venta
      6,75 €
      / Metro *
      6,75 €
      / Metro *
    • 5
      BA7A60060BL - Canal de cuadro de 60x60 mm, color azul RAL5015
      BA7A60060BL
      Canal de cuadro de 60x60 mm, color azul RAL5015
      Precio de venta
      21,29 €
      / Metro *
      21,29 €
      / Metro *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U