Tapa para canales de cuadro BA7 de 30 mm de ancho, color gris claro (RAL7035) BA70302

EAN
4012740212540
Cantidad
40 MTRs
Grupo
81
Precio de venta
2,38 €
/ Metro *

Características técnicas

Corriente eléctrica
  • Estable a las corrientes de fuga
Dimensiones
  • Longitud en mm
    2000 mm
Puerta, tapa
  • Anchura de la tapa
    30 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Gris
  • Material
    PVC
  • Grupo de materiales
    plástico
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No

Texto para prescripción

Tapa para canales de cuadro BA7 de 30 mm de ancho, color gris claro (RAL7035)
Tapa para canales de cuadro serie tehalit.BA7A de 30 mm de ancho, (40/60/80/100x30), Longitud 2 m, color gris RAL7030, PVC.

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.