Minicanal Ateha,en PVC, de 16x30 mm,2comp. color marrón(RAL 8014),longitud 2,10m ATA163018014
Precio de venta
5,88 €
/ Metro
*
Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Caja de conexiones para canal de pared en zócalo 2 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Dimensiones
-
Altura16 mm
-
Anchura32 mm
-
Longitud2100 mm
-
Sección transversal interior420 - 420 mm²
Tapa, puerta
-
Tipo de tapaPremontado
Capacidad
-
N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, sin dispositivos)2
Materiales
-
MaterialPolicloruro de vinilo (PVC)
-
TratamientoSin tratamiento
-
Código RAL8014
-
ColourMarrón
-
TransparenteNo
Seguridad
-
Resistencia al impacto IKIK07
-
Clase de protección de entrada (IP)IP40
Normas
-
Adecuado para la integridad funcional según DIN4102-12No
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5 - 65 °C
Conectividad
-
Acoplamiento de canalSin acoplamiento
Equipo
-
Número de particiones1
-
Número de particiones de conexión0
-
Clip sujetacables incluidoSí
-
Número de retenedores de cable por metro2
-
Con película protectoraNo
Configuración
-
Con tratamiento antibacterianoNo
Alcance y entrega
-
Entrega en rolloNo
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto ATA163018014
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto ATA163018014
Minicanal Ateha,en PVC, de 16x30 mm,2comp. color marrón(RAL 8014),longitud 2,10m
PDF -
Licencia de producto
Product_Licence_NF004_1076_ATA
Licencia de producto International 2021-02-12
PDF1,01 MB
Más descargas