The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • ATA123038014

Áng. ext. variable, en ABS, para minican. ATA de 12x30mm, marrón (RAL8014) ATA123038014

EAN
4012740864657
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
2,17 €
/ uni. *
2,17 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

Desafortunadamente, el producto ya no está disponible.Para encontrar una solución alternativa, póngase en contacte con nosotros

Áng. ext. variable, en ABS, para minican. ATA de 12x30mm, marrón (RAL8014)

ATA123038014

  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
Características técnicas

Características técnicas

Dimen­siones
  • Altura
    12 mm
  • Anchura
    30 mm
Acce­so­rios
  • Tipo de acce­sorio
    Moldeada
Configura­ción
  • Ángulo
    83 - 140
Mate­riales
  • Mate­rial
    Acri­lo­ni­t­ri­lo-buta­dieno­-es­ti­reno (ABS)
  • Trata­miento
    Sin trata­miento
  • Colour
    Marrón
  • Código RAL
    8014
Seguridad
  • Resis­tencia al impacto IK
    IK07
  • Índice de protec­ción IP
    IP40
Están­dares
  • Adecuado para la inte­gridad funcional según DIN4102-12
    No
Condi­ciones de uso
  • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
    -5 - 60 °C
Equipo
  • Con película protec­tora
    No

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
REACh – libre de SVHC Sí
Sin halógenos Sí

Certificaciones y documentos

PEP en-GB 2024-11-01
PDF
399,87 kB
Hager REACH declaration ATA123038014
PDF
Hager Informe RoHS ATA123038014
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen ATA123038014 | Hager España

    Imagen del producto ATA123038014

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto ATA123038014 | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto ATA123038014

    Áng. ext. variable, en ABS, para minican. ATA de 12x30mm, marrón (RAL8014)

    PDF
  • Licencia de producto

    Imagen Product_Licence_NF004_1076_ATA | Hager España

    Product_Licence_NF004_1076_ATA

    Licencia de producto International 2021-02-12

    PDF
    1,01 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen EU-Declaration ATA T008A FR_EN 25072019 | Hager España

    EU-Declaration ATA T008A FR_EN 25072019

    Declaración de conformidad en-US, fr-FR 2023-10-31

    PDF
    41,06 kB
Más descargas

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U