The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • ATA123008014
    EAN
    4012740864633
    Cantidad
    60 Metros

    Minicanal Ateha, en PVC, de 12x30 mm, color marrón (RAL 8014), longitud 2,10 m ATA123008014

    Precio de venta
    3,73 €
    / Metro *
    3,73 €
    / Metro *
    Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Minicanal Ateha, en PVC, de 12x30 mm, color marrón (RAL 8014), longitud 2,10 m

    ATA123008014

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Tapa de junta para conduc­ción de cableado 1 productos disponibles
    • Caja de cone­xiones para canal de pared en zócalo 2 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Tapa de junta para conduc­ción de cableado
    • Caja de cone­xiones para canal de pared en zócalo
    • ATA123078014

      Junta unión ATA 12x30 Marrón

      2,29 €  / uni.*
    • ATA711598014

      Caja de derivación de 115x115x52 mm para minicanal ATA, RAL8014

      14,76 €  / uni.*
    • ATA707598014

      Caja de derivación de 75x75x32 mm para minicanal ATA, RAL8014

      6,65 €  / uni.*

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      13 mm
    • Anchura
      32 mm
    • Longitud
      2100 mm
    • Sección trans­versal inte­rior
      330 - 330 mm²
    Tapa, puerta
    • Tipo de tapa
      Premon­tado
    Capa­cidad
    • N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupa­ción, sin dispo­siti­vos)
      2
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Poli­cloruro de vinilo (PVC)
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    • Código RAL
      8014
    • Colour
      Marrón
    • Trans­pa­rente
      No
    Seguridad
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK07
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP40
    Normas
    • Adecuado para la inte­gridad funcional según DIN4102-12
      No
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -5 - 65 °C
    Conec­ti­vidad
    • Acopla­miento de canal
      Sin acopla­miento
    Equipo
    • Número de parti­ciones
      0
    • Número de parti­ciones de cone­xión
      0
    • Clip suje­ta­ca­bles incluido
      Sí
    • Número de rete­ne­dores de cable por metro
      2
    • Con película protec­tora
      No
    Configura­ción
    • Con trata­miento anti­bac­te­riano
      No
    Alcance y entrega
    • Entrega en rollo
      No

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (English)
    PDF
    399,87 kB
    REACH declaration ATA123008014
    PDF
    Informe RoHS ATA123008014
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen ATA123008014 | Hager España

      Imagen del producto ATA123008014

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto ATA123008014 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto ATA123008014

      Minicanal Ateha, en PVC, de 12x30 mm, color marrón (RAL 8014), longitud 2,10 m

      PDF
    • Licencia de producto

      Imagen Product_Licence_NF004_1076_ATA | Hager España

      Product_Licence_NF004_1076_ATA

      Licencia de producto International 2021-02-12

      PDF
      1,01 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07

      PDF
      335,44 kB
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U