![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Toma BRITISH STANDARD, Integro, blanco polar, mate 962622502
EAN
4011334256809
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
19,60 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Número de polos2 polos + tierra
Principales características eléctricas
-
Tensión nominal250 V AC
-
Corriente nominal13 A
Dimensiones
-
Profundidad de montaje cajas empotrables20 mm
Materiales, acabados, colores
-
Colorblanco
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialTermoplástico
-
Superficiemate
-
ismetalliccolourNo
Conexión
-
Tipo de conexiónCon terminales roscados
Utilizar
-
differentiationfeature2webCon protección contra el contacto accidental elevada
-
differentiationfeature3webTerminales roscados
Seguridad
-
ProtecciónProtección contra el contacto accidental elevada
Identificación
-
Serie principal de diseñoBERKER INTEGRO MECANISMOS DE MÓDULO
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF217 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF220 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 962622502
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 962622502
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas