Regulador 1-10 con marco, Integro, blanco polar, brillo 928912509
EAN
4011334265214
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
121,03 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de organo de controlPulsador y rotativo
Dimensiones
-
Profundidad de montaje22 mm
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serieBlanco polar
-
MaterialTermoplástico
Utilizar
-
differentiationfeature2webcon botón regulador
-
differentiationfeature3webAjuste gradual
Identificación
-
Serie principal de diseñoBERKER INTEGRO FLOW
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF289 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF291 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 928912509
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para 928912509
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas