Toma USB 230V Integro bl. polar • 926102509 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Catálogo
  • Series de meca­nismos
  • Berker Integro
  • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker Integro
  • 926102509

Toma USB 230V Integro bl. polar

926102509

  • Series de meca­nismos

Toma USB 230V Integro bl. polar 926102509

EAN
4011334482550
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
129,38 €
/ uni. *
129,38 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Descargar las características técnicas

Características técnicas

Conec­ti­vidad
  • Tipo conec­tor/en­chufe USB
    AA
Tensión
  • Tensión de entrada
    230 - 230 V
  • Tensión de salida
    5 - 5 V
Dimen­siones
  • Profun­didad de montaje
    31 mm
Equipo
  • Número de salidas
    2
Acce­so­rios
  • Con microfu­sión
    No
  • Tiene campo de etique­tado
    No
Mate­riales
  • Colour
    Antra­cita
  • Acabado de la super­ficie
    Mate
  • Mate­rial
    Metal, Plás­tico
Potencia
  • Consumo de potencia en espera
    0,15 W
Corriente eléc­trica
  • Corriente nominal asig­nada
    0,20 A
  • Corriente de salida
    3000 mA
Texto
  • Conec­tores enchufa­ble/ter­mi­nales
    Con 2 tomas USB tipo A
  • Fusible
    Prote­gido contra cortocir­cuitos y sobre­cargas (protec­ción elec­tró­nica)
  • Tipo de cone­xión
    Con bornes roscados
  • Protec­ción
    Sin protec­ción adicional de contactos

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
Conformidad con REACH Sí

Certificaciones y documentos

PEP International 2021-11-22
PDF
332,95 kB
REACH declaration 926102509 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration 926102509 (english)
PDF
103,59 kB

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen 926102509 | Hager España

    Imagen del producto 926102509

  • Manual de instalación

    Imagen Manual for 2602xx-92610xx-92620xx - 230 V USB charging socket (DE-EN-NL, 2020-09) | Hager España

    Manual for 2602xx-92610xx-92620xx - 230 V USB charging socket (DE-EN-NL, 2020-09)

    Manual de instalación en-GB, de-DE, nl-NL 2015-02-02

    PDF
    2,67 MB
    Imagen Manual for 2602xx-92610xx-92620xx - 230 V USB charging socket (FR-NO-ES, 2020-09) | Hager España

    Manual for 2602xx-92610xx-92620xx - 230 V USB charging socket (FR-NO-ES, 2020-09)

    Manual de instalación es-ES, fr-FR, nn-NO 2015-02-02

    PDF
    2,67 MB
  • Folletos técnicos

    Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

    Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

    PDF
    13,18 MB
  • Folleto

    Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

    Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

    PDF
    9,48 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaración de conformidad International 2021-06-16 | Hager España

    Declaración de conformidad International 2021-06-16

    PDF
    112,25 kB
    Imagen Declaration | Hager España

    Declaration

    Declaración de conformidad International 2022-11-29

    PDF
    178,20 kB
    Imagen Declaration of conformity | Hager España

    Declaration of conformity

    Declaración de conformidad International 2022-12-16

    PDF
    182,67 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    1980 - Toma mini 8P,RJ45,Cat3
    1980
    Toma mini 8P, RJ45, Cat3
    Precio de venta
    25,18 €
    / uni. *
    25,18 €
    / uni. *
  • 2
    1984 - Toma mini 8P,RJ45,Cat5e
    1984
    Toma mini 8P, RJ45, Cat5e
    Precio de venta
    34,43 €
    / uni. *
    34,43 €
    / uni. *
  • 3
    1985 - Toma mini 8P,RJ45,Cat6
    1985
    Toma mini 8P, RJ45, Cat6
    Precio de venta
    39,93 €
    / uni. *
    39,93 €
    / uni. *
  • 4
    1990 - Conector tapa ciega bl. polar
    1990
    Conector tapa ciega bl. polar
    Precio de venta
    5,92 €
    / uni. *
    5,92 €
    / uni. *
  • 5
    1994 - Conector VGA
    1994
    Conector VGA
    Precio de venta
    131,60 €
    / uni. *
    131,60 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U