The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • 926102505
    EAN
    4011334482543
    Cantidad
    1 uni.

    Toma USB 230V Integro antracita 926102505

    Precio de venta
    129,38 €
    / uni. *
    129,38 €
    / uni. *

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión
    Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

    Toma USB 230V Integro antracita

    926102505

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Conec­ti­vidad
    • Tipo de cone­xión
      Borne de tornillo
    Tensión
    • Tensión de entrada
      230 - 230 V
    • Tensión de salida
      5 - 5 V
    Dimen­siones
    • Profun­didad del montaje
      31 mm
    Equipo
    • Número de salidas
      2
    Acce­so­rios
    • Con fusibles modulares
      No
    • Tiene espacio de etique­tado
      No
    Mate­riales
    • Colour
      Antra­cita
    • Código RAL
      7021
    • Acabado de la super­ficie
      Mate
    Potencia
    • Consumo de potencia en espera
      0,15 W
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal asig­nada
      0,20 A
    • Corriente de salida
      3000 mA
    Texto
    • Jacks de cone­xión
      Con 2 tomas USB tipo A
    • Fusible
      Prote­gido contra cortocir­cuitos y sobre­cargas (protec­ción elec­tró­nica)
    • Tipo de cone­xión
      Con bornes roscados
    • Protec­ción
      Sin protec­ción adicional de contactos

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Certificaciones y documentos

    PEP International 2021-11-22
    PDF
    332,95 kB

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 926102505 | Hager España

      Imagen del producto 926102505

    • Product datasheet

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 926102505 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 926102505

      Toma USB 230V Integro antracita

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual for 2602xx-92610xx-92620xx - 230 V USB charging socket (DE-EN-NL, 2020-09) | Hager España

      Manual for 2602xx-92610xx-92620xx - 230 V USB charging socket (DE-EN-NL, 2020-09)

      Manual de instalación en-GB, de-DE, nl-NL 2015-02-02

      PDF
      2,67 MB
      Imagen Manual for 2602xx-92610xx-92620xx - 230 V USB charging socket (FR-NO-ES, 2020-09) | Hager España

      Manual for 2602xx-92610xx-92620xx - 230 V USB charging socket (FR-NO-ES, 2020-09)

      Manual de instalación es-ES, fr-FR, nn-NO 2015-02-02

      PDF
      2,67 MB
    • Folletos técnicos

      Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

      Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

      PDF
      13,18 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad International 2021-06-16 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2021-06-16

      PDF
      112,25 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2024-09-23 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2024-09-23

      PDF
      40,26 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2022-11-29

      PDF
      178,20 kB
      Imagen Declaration of conformity | Hager España

      Declaration of conformity

      Declaración de conformidad International 2022-12-16

      PDF
      182,67 kB
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U